Menu Vyhledávání

Šrouby s osazením M12 70.0 mm ocel nerezavějící

Tento ramenní šroub je částečně ozávitován a má rýhovanou inbusovou hlavu, díky čemuž může být snadno nainstalován ručně nebo pomocí inbusového klíče. Vyrobeno z nerezavějící oceli.
Nové objednací číslo:

10505564

Staré objednací číslo:

1505109

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 + 758,1629 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

758,16 Kč

1 x 758,1629 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 16.0 mm
d2 M12
D3 24.0 mm
l1 70.0 mm
l2 18.0 mm
l3 11.0 mm
A/F 8.0 mm
Typ hlavy hlava rýhovaná s osazením
Druh šroubu Šrouby s rýhovanou hlavou
Materiál ocel nerezavějící
Barva Grey
Povrchová úprava matné

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás