Menu Vyhledávání

Šrouby s osazením M3 12.0 mm ocel nerezavějící

Tento ramenní šroub je částečně ozávitován a má rýhovanou inbusovou hlavu, díky čemuž může být snadno nainstalován ručně nebo pomocí inbusového klíče. Vyrobeno z nerezavějící oceli.
Nové objednací číslo:

10505847

Staré objednací číslo:

1505137

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 + 138,0123 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

138,01 Kč

1 x 138,0123 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 4.0 mm
d2 M3
D3 7.0 mm
l1 12.0 mm
l2 7.0 mm
l3 3.0 mm
A/F 2.0 mm
Typ hlavy hlava rýhovaná s osazením
Druh šroubu Šrouby s rýhovanou hlavou
Materiál ocel nerezavějící
Barva Grey
Povrchová úprava matné

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás