Menu Vyhledávání

Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M4 25.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

Šrouby s tenkým dříkem a s nízkou a rukou utahovatelnou hlavou s drážkou. Provedení kombinuje vlastnosti rukou utahovatelného šroubu a zajištění šroubu s tenkým dříkem. Poskytuje bezpečné uchycení, což snižuje riziko poškození, náklady a časové prodlevy v důsledku ztráty nebo uvolnění šroubů. Lze je použít v hladkých i závitových otvorech. Vyrobeno z nerezavějící oceli a černěno.
Nové objednací číslo:

20185183

Staré objednací číslo:

20185183

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 95,5609 Kč
100 - 249 86,005 Kč
250 - 749 76,4488 Kč
750 + 66,8926 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

95,56 Kč

1 x 95,5609 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M4
l1 025 25.0
d2 a012 2.8
l2 025 6.0
D3 10.0
d4 min 4.5
h1 5.0
Drážka Hlava s drážkou
Materiál Ocel nerezavějící AISI 303, černěná
Povrchová úprava černěno
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás