20188276
20188276
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 99,4924 Kč |
100 - 249 | 89,5434 Kč |
250 - 749 | 79,5942 Kč |
750 + | 69,6447 Kč |
d1 | M4 |
---|---|
l1 025 | 14.0 |
d2 a012 | 2.8 |
l2 025 | 6.0 |
D3 | 10.0 |
d4 min | 4.5 |
h1 | 5.0 |
Drážka | Hlava s drážkou |
Materiál | Ocel nerezavějící AISI 316, černěná |
Povrchová úprava | černěno |
Celní nomenklatura | 7318156290 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.