Menu Vyhledávání

Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M5 12.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

Šrouby s tenkým dříkem a s nízkou a rukou utahovatelnou hlavou s drážkou. Provedení kombinuje vlastnosti rukou utahovatelného šroubu a zajištění šroubu s tenkým dříkem. Poskytuje bezpečné uchycení, což snižuje riziko poškození, náklady a časové prodlevy v důsledku ztráty nebo uvolnění šroubů. Lze je použít v hladkých i závitových otvorech. Vyrobeno z nerezavějící oceli a černěno.
Nové objednací číslo:

20188337

Staré objednací číslo:

20188337

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 98,6903 Kč
100 - 249 88,8213 Kč
250 - 749 78,952 Kč
750 + 69,0831 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

98,69 Kč

1 x 98,6903 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M5
l1 025 12.0
d2 a012 3.7
l2 025 7.5
D3 10.0
d4 min 5.5
h1 5.0
Drážka Hlava s drážkou
Materiál Ocel nerezavějící AISI 316, černěná
Povrchová úprava černěno
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás