Menu Vyhledávání

Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M3.5 8.0 ocel nerezavějící AISI 316

Šrouby s tenkým dříkem a s nízkoprofilovou a rukou utahovatelnou hlavou. Provedení kombinuje vlastnosti rukou utahovatelného šroubu a zajištění šroubu s tenkým dříkem. Poskytuje bezpečné uchycení, což snižuje riziko poškození, náklady a časové prodlevy v důsledku ztráty nebo uvolnění šroubů. Lze je použít v hladkých i závitových otvorech.
Nové objednací číslo:

20181512

Staré objednací číslo:

20181512

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 72,2124 Kč
100 - 249 64,9911 Kč
250 - 749 57,7698 Kč
750 + 50,5487 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

72,21 Kč

1 x 72,2124 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M3.5
d2 a012 2.3
D3 8.0
d4 min 3.8
l1 025 8.0
l2 025 6.0
h1 5.0
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás