Menu Vyhledávání

Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M3.5 12.0 ocel nerezavějící AISI 316

Šrouby s tenkým dříkem a s nízkoprofilovou a rukou utahovatelnou hlavou. Provedení kombinuje vlastnosti rukou utahovatelného šroubu a zajištění šroubu s tenkým dříkem. Poskytuje bezpečné uchycení, což snižuje riziko poškození, náklady a časové prodlevy v důsledku ztráty nebo uvolnění šroubů. Lze je použít v hladkých i závitových otvorech.
Nové objednací číslo:

20181536

Staré objednací číslo:

20181536

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 74,6193 Kč
100 - 249 67,1576 Kč
250 - 749 59,6955 Kč
750 + 52,2335 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

74,62 Kč

1 x 74,6193 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M3.5
d2 a012 2.3
D3 8.0
d4 min 3.8
l1 025 12.0
l2 025 6.0
h1 5.0
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás