Menu Vyhledávání

Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M6 25.0 ocel nerezavějící AISI 316

Šrouby s tenkým dříkem a s nízkoprofilovou a rukou utahovatelnou hlavou. Provedení kombinuje vlastnosti rukou utahovatelného šroubu a zajištění šroubu s tenkým dříkem. Poskytuje bezpečné uchycení, což snižuje riziko poškození, náklady a časové prodlevy v důsledku ztráty nebo uvolnění šroubů. Lze je použít v hladkých i závitových otvorech.
Nové objednací číslo:

20181734

Staré objednací číslo:

20181734

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 111,5278 Kč
100 - 249 100,3753 Kč
250 - 749 89,2225 Kč
750 + 78,0694 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

111,53 Kč

1 x 111,5278 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M6
d2 a012 4.5
D3 12.0
d4 min 6.5
l1 025 25.0
l2 025 7.5
h1 6.0
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás