Menu Vyhledávání

Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M5 10.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

Šrouby s tenkým dříkem a a s nízkou a rukou utahovatelnou hlavou. Provedení kombinuje vlastnosti rukou utahovatelného šroubu a zajištění šroubu s tenkým dříkem. Poskytuje bezpečné uchycení, což snižuje riziko poškození, náklady a časové prodlevy v důsledku ztráty nebo uvolnění šroubů. Lze je použít v hladkých i závitových otvorech. Vyrobeno z nerezavějící oceli a černěno.
Nové objednací číslo:

20184933

Staré objednací číslo:

20184933

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 78,6313 Kč
100 - 249 70,7681 Kč
250 - 749 62,9049 Kč
750 + 55,0419 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

78,63 Kč

1 x 78,6313 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M5
d2 a012 3.7
D3 10.0
d4 min 5.5
l1 025 10.0
l2 025 7.5
h1 5.0
Povrchová úprava černěno
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás