Menu Vyhledávání

Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M6 12.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

Šrouby s tenkým dříkem a a s nízkou a rukou utahovatelnou hlavou. Provedení kombinuje vlastnosti rukou utahovatelného šroubu a zajištění šroubu s tenkým dříkem. Poskytuje bezpečné uchycení, což snižuje riziko poškození, náklady a časové prodlevy v důsledku ztráty nebo uvolnění šroubů. Lze je použít v hladkých i závitových otvorech. Vyrobeno z nerezavějící oceli a černěno.
Nové objednací číslo:

20185008

Staré objednací číslo:

20185008

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 97,0855 Kč
100 - 249 87,377 Kč
250 - 749 77,6685 Kč
750 + 67,9597 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

97,09 Kč

1 x 97,0855 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M6
d2 a012 4.5
D3 12.0
d4 min 6.5
l1 025 12.0
l2 025 7.5
h1 6.0
Povrchová úprava černěno
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás