Menu Vyhledávání

Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M5 18.0 ocel nerezavějící AISI 316

Šrouby s tenkým dříkem a s nízkoprofilovou a rukou utahovatelnou hlavou. Provedení kombinuje vlastnosti rukou utahovatelného šroubu a zajištění šroubu s tenkým dříkem. Poskytuje bezpečné uchycení, což snižuje riziko poškození, náklady a časové prodlevy v důsledku ztráty nebo uvolnění šroubů. Lze je použít v hladkých i závitových otvorech.
Nové objednací číslo:

20188184

Staré objednací číslo:

20188184

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 85,8527 Kč
100 - 249 77,2673 Kč
250 - 749 68,6819 Kč
750 + 60,0967 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

85,85 Kč

1 x 85,8527 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M5
d2 a012 3.7
D3 10.0
d4 min 5.5
l1 025 18.0
l2 025 7.5
h1 5.0
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás