Menu Vyhledávání

Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M8 25.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

Šrouby s tenkým dříkem a a s nízkou a rukou utahovatelnou hlavou. Provedení kombinuje vlastnosti rukou utahovatelného šroubu a zajištění šroubu s tenkým dříkem. Poskytuje bezpečné uchycení, což snižuje riziko poškození, náklady a časové prodlevy v důsledku ztráty nebo uvolnění šroubů. Lze je použít v hladkých i závitových otvorech. Vyrobeno z nerezavějící oceli a černěno.
Nové objednací číslo:

20190088

Staré objednací číslo:

20190088

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 111,2072 Kč
100 - 249 100,0864 Kč
250 - 749 88,9657 Kč
750 + 77,845 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

111,21 Kč

1 x 111,2072 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M8
d2 a012 6.0
D3 16.0
d4 min 8.5
l1 025 25.0
l2 025 10.0
h1 8.0
Povrchová úprava černěno
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás