Menu Vyhledávání

Šrouby s tenkým dříkem M4 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

Lícované šrouby s válcovou hlavou a šestihrannou drážkou. Provedení zabraňuje uvolnění šroubů. To znamená, že šroub nevypadne z otvoru v panelu, do kterého byl zašroubován. Lze je použít také do závitových a hladkých otvorů.
Nové objednací číslo:

20137182

Staré objednací číslo:

20137182

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 91,12 Kč
100 - 249 82,00 Kč
250 - 749 72,89 Kč
750 + 63,78 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

91,12 Kč

1 x 91,12 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M4
l1 025 16.0
d2 a012 2.8
l2 025 6.0
d3 max 7.0
d4 min 4.5
H1 max 4.0
Materiál ocel nerezavějící AISI 303
Drážka Vnitřní šestihran
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás