Menu Vyhledávání

Šrouby s tenkým dříkem M3 16.0 ocel nerezavějící AISI 316

Šrouby s tenkým dříkem a s válcovou hlavou. Jejich konstrukce zabraňuje nechtěnému vyšroubování. To znamená, že šroub nevypadne z otvoru panelu, do kterého byl vložen. Lze je použít v hladkých i závitových otvorech.
Nové objednací číslo:

20180720

Staré objednací číslo:

20180720

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 51,3508 Kč
100 - 249 46,216 Kč
250 - 749 41,0809 Kč
750 + 35,9456 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

51,35 Kč

1 x 51,3508 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M3
l1 025 16.0
d2 a012 2.0
l2 025 4.5
d3 max 5.5
d4 min 3.5
H1 max 3.0
Materiál ocel nerezavějící AISI 316
Drážka Vnitřní šestihran
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás