Menu Vyhledávání

Šrouby s tenkým dříkem M8 30.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

Šrouby s tenkým dříkem a s válcovou hlavou. Jejich konstrukce zabraňuje nechtěnému vyšroubování. To znamená, že šroub nevypadne z otvoru panelu, do kterého byl vložen. Lze je použít v hladkých i závitových otvorech. Vyrobeno z nerezavějící oceli a černěno.
Nové objednací číslo:

20182281

Staré objednací číslo:

20182281

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Je nám líto, ale informace o cenách nejsou k dispozici. Zavolejte na naše zákaznické oddělení na ++420 545 221 660 nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M8
l1 025 30.0
d2 a012 6.0
l2 025 10.0
d3 max 13.0
d4 min 8.5
H1 max 8.0
Materiál Ocel nerezavějící AISI 316, černěná
Drážka Vnitřní šestihran
Povrchová úprava černěno
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás