20182298
20182298
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 67,3983 Kč |
100 - 249 | 60,6584 Kč |
250 - 749 | 53,9185 Kč |
750 + | 47,1786 Kč |
d1 | M4 |
---|---|
l1 025 | 20.0 |
d2 a012 | 2.8 |
l2 025 | 6.0 |
d3 max | 7.0 |
d4 min | 4.5 |
H1 max | 4.0 |
Materiál | ocel nerezavějící AISI 316 |
Drážka | Vnitřní šestihran |
Celní nomenklatura | 7318156290 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.