20182410
20182410
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 52,9556 Kč |
100 - 249 | 47,6601 Kč |
250 - 749 | 42,3645 Kč |
750 + | 37,0689 Kč |
d1 | M3 |
---|---|
l1 025 | 20.0 |
d2 a012 | 2.0 |
l2 025 | 4.5 |
d3 max | 5.5 |
d4 min | 3.5 |
H1 max | 3.0 |
Materiál | ocel nerezavějící AISI 316 |
Drážka | Vnitřní šestihran |
Celní nomenklatura | 7318156290 |