20182434
20182434
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 189,1964 Kč |
100 - 249 | 170,2769 Kč |
250 - 749 | 151,3571 Kč |
750 + | 132,4376 Kč |
d1 | M12 |
---|---|
l1 025 | 30.0 |
d2 a012 | 8.0 |
l2 025 | 15.0 |
d3 max | 18.0 |
d4 min | 13.2 |
H1 max | 12.0 |
Materiál | ocel nerezavějící AISI 316 |
Drážka | Vnitřní šestihran |
Celní nomenklatura | 7318156290 |