Menu Vyhledávání

Šrouby s tenkým dříkem M4 12.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

Šrouby s tenkým dříkem a s válcovou hlavou. Jejich konstrukce zabraňuje nechtěnému vyšroubování. To znamená, že šroub nevypadne z otvoru panelu, do kterého byl vložen. Lze je použít v hladkých i závitových otvorech. Vyrobeno z nerezavějící oceli a černěno.
Nové objednací číslo:

20182960

Staré objednací číslo:

20182960

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 57,7698 Kč
100 - 249 51,9928 Kč
250 - 749 46,216 Kč
750 + 40,439 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

57,77 Kč

1 x 57,7698 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M4
l1 025 12.0
d2 a012 2.8
l2 025 6.0
d3 max 7.0
d4 min 4.5
H1 max 4.0
Materiál Ocel nerezavějící AISI 303, černěná
Drážka Vnitřní šestihran
Povrchová úprava černěno
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás