Menu Vyhledávání

Šrouby s tenkým dříkem M4 16.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

Šrouby s tenkým dříkem a s válcovou hlavou. Jejich konstrukce zabraňuje nechtěnému vyšroubování. To znamená, že šroub nevypadne z otvoru panelu, do kterého byl vložen. Lze je použít v hladkých i závitových otvorech. Vyrobeno z nerezavějící oceli a černěno.
Nové objednací číslo:

20182977

Staré objednací číslo:

20182977

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 59,3746 Kč
100 - 249 53,4371 Kč
250 - 749 47,4996 Kč
750 + 41,5624 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

59,37 Kč

1 x 59,3746 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M4
l1 025 16.0
d2 a012 2.8
l2 025 6.0
d3 max 7.0
d4 min 4.5
H1 max 4.0
Materiál Ocel nerezavějící AISI 303, černěná
Drážka Vnitřní šestihran
Povrchová úprava černěno
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás