20183097
20183097
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 86,6548 Kč |
100 - 249 | 77,9894 Kč |
250 - 749 | 69,3238 Kč |
750 + | 60,6584 Kč |
d1 | M5 |
---|---|
l1 025 | 50.0 |
d2 a012 | 3.7 |
l2 025 | 7.5 |
d3 max | 8.5 |
d4 min | 5.5 |
H1 max | 5.0 |
Materiál | Ocel nerezavějící AISI 303, černěná |
Drážka | Vnitřní šestihran |
Povrchová úprava | černěno |
Celní nomenklatura | 7318156290 |