20183110
20183110
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 83,7664 Kč |
100 - 249 | 75,3897 Kč |
250 - 749 | 67,0131 Kč |
750 + | 58,6364 Kč |
d1 | M6 |
---|---|
l1 025 | 16.0 |
d2 a012 | 4.2 |
l2 025 | 7.5 |
d3 max | 10.0 |
d4 min | 6.5 |
H1 max | 6.0 |
Materiál | Ocel nerezavějící AISI 303, černěná |
Drážka | Vnitřní šestihran |
Povrchová úprava | černěno |
Celní nomenklatura | 7318156290 |