Menu Vyhledávání

Šrouby s tenkým dříkem M8 20.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

Šrouby s tenkým dříkem a s válcovou hlavou. Jejich konstrukce zabraňuje nechtěnému vyšroubování. To znamená, že šroub nevypadne z otvoru panelu, do kterého byl vložen. Lze je použít v hladkých i závitových otvorech. Vyrobeno z nerezavějící oceli a černěno.
Nové objednací číslo:

20183196

Staré objednací číslo:

20183196

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 100,1346 Kč
100 - 249 90,1209 Kč
250 - 749 80,1075 Kč
750 + 70,0941 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

100,13 Kč

1 x 100,1346 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M8
l1 025 20.0
d2 a012 6.0
l2 025 10.0
d3 max 13.0
d4 min 8.5
H1 max 8.0
Materiál Ocel nerezavějící AISI 303, černěná
Drážka Vnitřní šestihran
Povrchová úprava černěno
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás