20183257
20183257
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 103,2637 Kč |
100 - 249 | 92,9372 Kč |
250 - 749 | 82,611 Kč |
750 + | 72,2845 Kč |
d1 | M8 |
---|---|
l1 025 | 50.0 |
d2 a012 | 6.0 |
l2 025 | 10.0 |
d3 max | 13.0 |
d4 min | 8.5 |
H1 max | 8.0 |
Materiál | Ocel nerezavějící AISI 303, černěná |
Drážka | Vnitřní šestihran |
Povrchová úprava | černěno |
Celní nomenklatura | 7318156290 |