20183370
20183370
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 157,1822 Kč |
100 - 249 | 141,4639 Kč |
250 - 749 | 125,7458 Kč |
750 + | 110,0275 Kč |
d1 | M12 |
---|---|
l1 025 | 25.0 |
d2 a012 | 8.0 |
l2 025 | 15.0 |
d3 max | 18.0 |
d4 min | 13.2 |
H1 max | 12.0 |
Materiál | Ocel nerezavějící AISI 303, černěná |
Drážka | Vnitřní šestihran |
Povrchová úprava | černěno |
Celní nomenklatura | 7318156290 |