Menu Vyhledávání

Šrouby s tenkým dříkem M12 80.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

Šrouby s tenkým dříkem a s válcovou hlavou. Jejich konstrukce zabraňuje nechtěnému vyšroubování. To znamená, že šroub nevypadne z otvoru panelu, do kterého byl vložen. Lze je použít v hladkých i závitových otvorech. Vyrobeno z nerezavějící oceli a černěno.
Nové objednací číslo:

20183448

Staré objednací číslo:

20183448

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 187,5116 Kč
100 - 249 168,7602 Kč
250 - 749 150,009 Kč
750 + 131,2579 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

187,51 Kč

1 x 187,5116 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M12
l1 025 80.0
d2 a012 8.0
l2 025 15.0
d3 max 18.0
d4 min 13.2
H1 max 12.0
Materiál Ocel nerezavějící AISI 303, černěná
Drážka Vnitřní šestihran
Povrchová úprava černěno
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás