20183585
20183585
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 77,8287 Kč |
100 - 249 | 70,0459 Kč |
250 - 749 | 62,2632 Kč |
750 + | 54,4802 Kč |
d1 | M5 |
---|---|
l1 025 | 16.0 |
d2 a012 | 3.7 |
l2 025 | 7.5 |
d3 max | 8.5 |
d4 min | 5.5 |
H1 max | 5.0 |
Materiál | Ocel nerezavějící AISI 316, černěná |
Drážka | Vnitřní šestihran |
Povrchová úprava | černěno |
Celní nomenklatura | 7318156290 |