20183745
20183745
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 200,2689 Kč |
100 - 249 | 180,2421 Kč |
250 - 749 | 160,2153 Kč |
750 + | 140,1882 Kč |
d1 | M10 |
---|---|
l1 025 | 40.0 |
d2 a012 | 7.5 |
l2 025 | 12.5 |
d3 max | 16.0 |
d4 min | 10.6 |
H1 max | 10.0 |
Materiál | Ocel nerezavějící AISI 316, černěná |
Drážka | Vnitřní šestihran |
Povrchová úprava | černěno |
Celní nomenklatura | 7318156290 |