Menu Vyhledávání

Šrouby s tenkým dříkem M10 30.0 ocel nerezavějící AISI 316

Šrouby s tenkým dříkem a s válcovou hlavou. Jejich konstrukce zabraňuje nechtěnému vyšroubování. To znamená, že šroub nevypadne z otvoru panelu, do kterého byl vložen. Lze je použít v hladkých i závitových otvorech.
Nové objednací číslo:

20185350

Staré objednací číslo:

20185350

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 163,4407 Kč
100 - 249 147,0965 Kč
250 - 749 130,7525 Kč
750 + 114,4083 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

163,44 Kč

1 x 163,4407 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M10
l1 025 30.0
d2 a012 7.5
l2 025 12.5
d3 max 16.0
d4 min 10.6
H1 max 10.0
Materiál ocel nerezavějící AISI 316
Drážka Vnitřní šestihran
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás