20185381
20185381
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 75,4217 Kč |
100 - 249 | 67,8797 Kč |
250 - 749 | 60,3374 Kč |
750 + | 52,7952 Kč |
d1 | M4 |
---|---|
l1 025 | 40.0 |
d2 a012 | 2.8 |
l2 025 | 6.0 |
d3 max | 7.0 |
d4 min | 4.5 |
H1 max | 4.0 |
Materiál | ocel nerezavějící AISI 316 |
Drážka | Vnitřní šestihran |
Celní nomenklatura | 7318156290 |