20185442
20185442
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 129,2119 Kč |
100 - 249 | 116,2908 Kč |
250 - 749 | 103,3695 Kč |
750 + | 90,4484 Kč |
d1 | M8 |
---|---|
l1 025 | 35.0 |
d2 a012 | 6.0 |
l2 025 | 10.0 |
d3 max | 13.0 |
d4 min | 8.5 |
H1 max | 8.0 |
Materiál | ocel nerezavějící AISI 316 |
Drážka | Vnitřní šestihran |
Celní nomenklatura | 7318156290 |