Menu Vyhledávání

Šrouby s tenkým dříkem M16 45.0 ocel nerezavějící AISI 316

Šrouby s tenkým dříkem a s válcovou hlavou. Jejich konstrukce zabraňuje nechtěnému vyšroubování. To znamená, že šroub nevypadne z otvoru panelu, do kterého byl vložen. Lze je použít v hladkých i závitových otvorech.
Nové objednací číslo:

20185640

Staré objednací číslo:

20185640

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 259,2769 Kč
100 - 249 233,349 Kč
250 - 749 207,4214 Kč
750 + 181,4939 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

259,28 Kč

1 x 259,2769 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M16
l1 025 45.0
d2 a012 12.0
l2 025 20.0
d3 max 24.0
d4 min 17.5
H1 max 16.0
Materiál ocel nerezavějící AISI 316
Drážka Vnitřní šestihran
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás