Menu Vyhledávání

Šrouby s tenkým dříkem M20 40.0 ocel nerezavějící AISI 316

Šrouby s tenkým dříkem a s válcovou hlavou. Jejich konstrukce zabraňuje nechtěnému vyšroubování. To znamená, že šroub nevypadne z otvoru panelu, do kterého byl vložen. Lze je použít v hladkých i závitových otvorech.
Nové objednací číslo:

20185695

Staré objednací číslo:

20185695

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 297,0335 Kč
100 - 249 267,3303 Kč
250 - 749 237,6268 Kč
750 + 207,9236 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

297,03 Kč

1 x 297,0335 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M20
l1 025 40.0
d2 a012 16.0
l2 025 25.0
d3 max 30.0
d4 min 22.0
H1 max 20.0
Materiál ocel nerezavějící AISI 316
Drážka Vnitřní šestihran
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás