Menu Vyhledávání

Šrouby s tenkým dříkem M12 60.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

Šrouby s tenkým dříkem a s válcovou hlavou. Jejich konstrukce zabraňuje nechtěnému vyšroubování. To znamená, že šroub nevypadne z otvoru panelu, do kterého byl vložen. Lze je použít v hladkých i závitových otvorech. Vyrobeno z nerezavějící oceli a černěno.
Nové objednací číslo:

20186029

Staré objednací číslo:

20186029

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 222,6548 Kč
100 - 249 200,3894 Kč
250 - 749 178,1238 Kč
750 + 155,8584 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

222,65 Kč

1 x 222,6548 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M12
l1 025 60.0
d2 a012 8.0
l2 025 15.0
d3 max 18.0
d4 min 13.2
H1 max 12.0
Materiál Ocel nerezavějící AISI 316, černěná
Drážka Vnitřní šestihran
Povrchová úprava černěno
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás