20186210
20186210
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 64,1887 Kč |
100 - 249 | 57,7698 Kč |
250 - 749 | 51,3508 Kč |
750 + | 44,9322 Kč |
d1 | M4 |
---|---|
l1 025 | 35.0 |
d2 a012 | 2.8 |
l2 025 | 6.0 |
d3 max | 7.0 |
d4 min | 4.5 |
H1 max | 4.0 |
Materiál | Ocel nerezavějící AISI 303, černěná |
Drážka | Vnitřní šestihran |
Povrchová úprava | černěno |
Celní nomenklatura | 7318156290 |