20186258
20186258
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 203,1576 Kč |
100 - 249 | 182,8416 Kč |
250 - 749 | 162,5259 Kč |
750 + | 142,2103 Kč |
d1 | M16 |
---|---|
l1 025 | 35.0 |
d2 a012 | 12.0 |
l2 025 | 20.0 |
d3 max | 24.0 |
d4 min | 17.5 |
H1 max | 16.0 |
Materiál | Ocel nerezavějící AISI 303, černěná |
Drážka | Vnitřní šestihran |
Povrchová úprava | černěno |
Celní nomenklatura | 7318156290 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.