20186395
20186395
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 244,5592 Kč |
100 - 249 | 220,1034 Kč |
250 - 749 | 195,6474 Kč |
750 + | 171,1916 Kč |
d1 | M16 |
---|---|
l1 025 | 30.0 |
d2 a012 | 12.0 |
l2 025 | 20.0 |
d3 max | 24.0 |
d4 min | 17.5 |
H1 max | 16.0 |
Materiál | Ocel nerezavějící AISI 316, černěná |
Drážka | Vnitřní šestihran |
Povrchová úprava | černěno |
Celní nomenklatura | 7318156290 |