Menu Vyhledávání

Šrouby s tenkým dříkem M16 100.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

Šrouby s tenkým dříkem a s válcovou hlavou. Jejich konstrukce zabraňuje nechtěnému vyšroubování. To znamená, že šroub nevypadne z otvoru panelu, do kterého byl vložen. Lze je použít v hladkých i závitových otvorech. Vyrobeno z nerezavějící oceli a černěno.
Nové objednací číslo:

20186463

Staré objednací číslo:

20186463

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 407,0458 Kč
100 - 249 366,341 Kč
250 - 749 325,6365 Kč
750 + 284,9319 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

407,05 Kč

1 x 407,0458 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M16
l1 025 100.0
d2 a012 12.0
l2 025 20.0
d3 max 24.0
d4 min 17.5
H1 max 16.0
Materiál Ocel nerezavějící AISI 316, černěná
Drážka Vnitřní šestihran
Povrchová úprava černěno
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás