20186470
20186470
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 407,0458 Kč |
100 - 249 | 366,341 Kč |
250 - 749 | 325,6365 Kč |
750 + | 284,9319 Kč |
d1 | M20 |
---|---|
l1 025 | 40.0 |
d2 a012 | 16.0 |
l2 025 | 25.0 |
d3 max | 30.0 |
d4 min | 22.0 |
H1 max | 20.0 |
Materiál | Ocel nerezavějící AISI 316, černěná |
Drážka | Vnitřní šestihran |
Povrchová úprava | černěno |
Celní nomenklatura | 7318156290 |