20186531
20186531
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 54,5604 Kč |
100 - 249 | 49,1044 Kč |
250 - 749 | 43,6483 Kč |
750 + | 38,1923 Kč |
d1 | M2.5 |
---|---|
l1 025 | 8.0 |
d2 a012 | 1.8 |
l2 025 | 3.0 |
d3 max | 4.5 |
d4 min | 2.8 |
H1 max | 2.5 |
Materiál | Titan třídy G2 |
Drážka | Vnitřní šestihran |
Celní nomenklatura | 7318156290 |