20186548
20186548
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 56,165 Kč |
100 - 249 | 50,5487 Kč |
250 - 749 | 44,9322 Kč |
750 + | 39,3154 Kč |
d1 | M2.5 |
---|---|
l1 025 | 10.0 |
d2 a012 | 1.8 |
l2 025 | 3.0 |
d3 max | 4.5 |
d4 min | 2.8 |
H1 max | 2.5 |
Materiál | Titan třídy G2 |
Drážka | Vnitřní šestihran |
Celní nomenklatura | 7318156290 |