20186579
20186579
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 58,5722 Kč |
100 - 249 | 52,7149 Kč |
250 - 749 | 46,8579 Kč |
750 + | 41,0004 Kč |
d1 | M3 |
---|---|
l1 025 | 10.0 |
d2 a012 | 2.0 |
l2 025 | 4.5 |
d3 max | 5.5 |
d4 min | 3.5 |
H1 max | 3.0 |
Materiál | Titan třídy G2 |
Drážka | Vnitřní šestihran |
Celní nomenklatura | 7318156290 |