20186753
20186753
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 195,7758 Kč |
100 - 249 | 176,1983 Kč |
250 - 749 | 156,6208 Kč |
750 + | 137,0431 Kč |
d1 | M5 |
---|---|
l1 025 | 35.0 |
d2 a012 | 3.7 |
l2 025 | 7.5 |
d3 max | 8.5 |
d4 min | 5.5 |
H1 max | 5.0 |
Materiál | Titan třídy G2 |
Drážka | Vnitřní šestihran |
Celní nomenklatura | 7318156290 |