Menu Vyhledávání

Šrouby s tenkým dříkem M6 30.0 Titan třídy G2

Šrouby s tenkým dříkem a s válcovou hlavou. Jejich konstrukce zabraňuje nechtěnému vyšroubování. To znamená, že šroub nevypadne z otvoru panelu, do kterého byl vložen. Lze je použít v hladkých i závitových otvorech.
Nové objednací číslo:

20186821

Staré objednací číslo:

20186821

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 211,8229 Kč
100 - 249 190,6407 Kč
250 - 749 169,4584 Kč
750 + 148,2761 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

211,82 Kč

1 x 211,8229 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M6
l1 025 30.0
d2 a012 4.2
l2 025 7.5
d3 max 10.0
d4 min 6.5
H1 max 6.0
Materiál Titan třídy G2
Drážka Vnitřní šestihran
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás