20186920
20186920
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 224,0991 Kč |
100 - 249 | 201,689 Kč |
250 - 749 | 179,2792 Kč |
750 + | 156,8694 Kč |
d1 | M8 |
---|---|
l1 025 | 35.0 |
d2 a012 | 6.0 |
l2 025 | 10.0 |
d3 max | 13.0 |
d4 min | 8.5 |
H1 max | 8.0 |
Materiál | Titan třídy G2 |
Drážka | Vnitřní šestihran |
Celní nomenklatura | 7318156290 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.