Menu Vyhledávání

Šrouby s tenkým dříkem M10 30.0 Titan třídy G2

Šrouby s tenkým dříkem a s válcovou hlavou. Jejich konstrukce zabraňuje nechtěnému vyšroubování. To znamená, že šroub nevypadne z otvoru panelu, do kterého byl vložen. Lze je použít v hladkých i závitových otvorech.
Nové objednací číslo:

20187002

Staré objednací číslo:

20187002

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 240,708 Kč
100 - 249 216,6371 Kč
250 - 749 192,5664 Kč
750 + 168,4955 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

240,71 Kč

1 x 240,708 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M10
l1 025 30.0
d2 a012 7.5
l2 025 12.5
d3 max 16.0
d4 min 10.6
H1 max 10.0
Materiál Titan třídy G2
Drážka Vnitřní šestihran
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás