Menu Vyhledávání

Šrouby s tenkým dříkem M16 40.0 Titan třídy G2

Šrouby s tenkým dříkem a s válcovou hlavou. Jejich konstrukce zabraňuje nechtěnému vyšroubování. To znamená, že šroub nevypadne z otvoru panelu, do kterého byl vložen. Lze je použít v hladkých i závitových otvorech.
Nové objednací číslo:

20187170

Staré objednací číslo:

20187170

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 449,3217 Kč
100 - 249 404,3894 Kč
250 - 749 359,4572 Kč
750 + 314,525 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

449,32 Kč

1 x 449,3217 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M16
l1 025 40.0
d2 a012 12.0
l2 025 20.0
d3 max 24.0
d4 min 17.5
H1 max 16.0
Materiál Titan třídy G2
Drážka Vnitřní šestihran
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás