20187194
20187194
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 476,8423 Kč |
100 - 249 | 429,1583 Kč |
250 - 749 | 381,474 Kč |
750 + | 333,7897 Kč |
d1 | M16 |
---|---|
l1 025 | 50.0 |
d2 a012 | 12.0 |
l2 025 | 20.0 |
d3 max | 24.0 |
d4 min | 17.5 |
H1 max | 16.0 |
Materiál | Titan třídy G2 |
Drážka | Vnitřní šestihran |
Celní nomenklatura | 7318156290 |