Menu Vyhledávání

Šrouby s tenkým dříkem M16 100.0 Titan třídy G2

Šrouby s tenkým dříkem a s válcovou hlavou. Jejich konstrukce zabraňuje nechtěnému vyšroubování. To znamená, že šroub nevypadne z otvoru panelu, do kterého byl vložen. Lze je použít v hladkých i závitových otvorech.
Nové objednací číslo:

20187224

Staré objednací číslo:

20187224

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 529,3169 Kč
100 - 249 476,3851 Kč
250 - 749 423,4534 Kč
750 + 370,5216 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

529,32 Kč

1 x 529,3169 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M16
l1 025 100.0
d2 a012 12.0
l2 025 20.0
d3 max 24.0
d4 min 17.5
H1 max 16.0
Materiál Titan třídy G2
Drážka Vnitřní šestihran
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás