20187248
20187248
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 598,8814 Kč |
100 - 249 | 538,9933 Kč |
250 - 749 | 479,1051 Kč |
750 + | 419,217 Kč |
d1 | M20 |
---|---|
l1 025 | 60.0 |
d2 a012 | 16.0 |
l2 025 | 25.0 |
d3 max | 30.0 |
d4 min | 22.0 |
H1 max | 20.0 |
Materiál | Titan třídy G2 |
Drážka | Vnitřní šestihran |
Celní nomenklatura | 7318156290 |